Bande de gouttière SUS (pour tuyaux VP) et pied de gouttière à bride SUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
245-243
245-244
245-245
245-246
245-247
245-251
245-254
245-255
245-256
245-257
245-270
245-271
245-273
245-274
245-290
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Type de tuyau applicable Traitement de surface Diamètre extérieur de tuyau A
(mm)
Taille L
(mm)
Taille b
(mm)
Taille P1
(mm)
Taille d
(mm)
Taille c
(mm)

13.62 €

8 jours 70 – moins de 80Tuyau en chlorure de vinyleFinition 2B76-----

13.92 €

8 jours 80 – moins de 90Tuyau en chlorure de vinyleFinition 2B89-----

14.82 €

8 jours 100 – moins de 200Tuyau en chlorure de vinyleFinition 2B114-----

22.01 €

8 jours 100 – moins de 200Tuyau en chlorure de vinyleFinition 2B139.5-----

28.76 €

8 jours 100 – moins de 200Tuyau en chlorure de vinyleFinition 2B165-----

12.87 €

8 jours --Finition 2B-60----

13.47 €

8 jours --Finition 2B-80----

14.82 €

8 jours --Finition 2B-100----

16.17 €

8 jours --Finition 2B-120----

17.22 €

8 jours --Finition 2B-150----

7.92 €

8 jours 20 – moins de 30Tuyau en chlorure de vinyleFinition BA22-57.225.22845

8.07 €

8 jours 20 – moins de 30Tuyau en chlorure de vinyleFinition BA26-59.227.23245

8.52 €

8 jours 30 – moins de 40Tuyau en chlorure de vinyleFinition BA38-65.233.24445

8.67 €

8 jours 40 – moins de 50Tuyau en chlorure de vinyleFinition BA48-70.238.25445

12.57 €

8 jours 60 – moins de 70Tuyau en chlorure de vinyleFinition 2B60-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique