Pied de réglage (KC-2731P)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-2731P-14M

Référence pièce
KC-2731P-14M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.19 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en nylon Angle d'oscillation θ(deg) 10
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du corps Acier au carbone Traitement de surface du corps principal Zingage
Longueur de filetage L1(mm) 100 Hauteur du corps principal H(mm) 144 Filetage nominal M(mm) 16
Propriétés Standard Mécanisme pivotant Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Pied de réglage (KC-2731P), le numéro d'article est le suivant: KC-2731P-14M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-2731P-14M.

Assistance technique