Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0 |
00 |
000 |
0X |
1 |
1A |
1X |
2 |
2A |
2X |
3 |
3X |
4 |
4X |
5 |
6 |
6X |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
M00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du flexible Plage de serrage (Min.) (mm) | D.E. du flexible Plage de serrage (Max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € 0.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | ||
4.58 € 3.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 20 | ||
2.26 € 0.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 12 | ||
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 25 | ||
2.48 € 0.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | ||
2.48 € 1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 22 | 30 | ||
1.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 40 | ||
2.66 € 0.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 55 | ||
1.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 50 | ||
2.66 € 1.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 60 | ||
4.27 € 1.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 70 | ||
1.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 80 | ||
3.20 € 1.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 90 | ||
2.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 85 | 100 | ||
3.39 € 2.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 120 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 104 | 127 | ||
4.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 130 | 150 | ||
3.78 € 1.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | 160 | ||
4.16 € 2.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 150 | 180 | ||
4.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 170 | 200 | ||
5.34 € 3.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 190 | 230 | ||
5.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 220 | 250 | ||
6.91 € 3.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 240 | 280 | ||
13.96 € 5.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 16 |
Loading...
Types | Longueur de bande fixe | Matériau | EN 1.0330 équiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles