JIS N7 economy type precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Material S45C.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision ((Classe) *Nouveau JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Largeur de rainure (mm) | Profondeur du logement de clavette (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Matériau de base | Forme (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.70 € | 63 jours | 10 | 20 | Trou rond | 5 | H7 | Classe 7 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | - | - | - | - | - | - | B1 | ||
30.26 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond | 6 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 16 | SGE | - | ||
30.26 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond | 7 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 16 | SGE | - | ||
30.26 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 16 | SGE | - | ||
30.26 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond | 9 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 16 | SGE | - | ||
30.26 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 16 | SGE | - | ||
35.83 € | 8 jours | 10 | 20 | Logement de clavette + taraud | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 3 | 1.4 | 16 | SGE | - | ||
32.73 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 6 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 16 | SGE | - | ||
32.73 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 7 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 16 | SGE | - | ||
32.73 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 16 | SGE | - | ||
32.73 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 9 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 16 | SGE | - | ||
32.73 € | 8 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 16 | SGE | - | ||
27.09 € | 5 jours | 10 | 25 | Trou rond | 5 | H7 | Classe 7 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | - | - | - | - | - | - | B1 | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 6 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 7 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 9 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 11 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 12 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
33.49 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond | 13 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 20 | SGE | - | ||
39.06 € | 8 jours | 10 | 25 | Logement de clavette + taraud | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 3 | 1.4 | 20 | SGE | - | ||
39.06 € | 8 jours | 10 | 25 | Logement de clavette + taraud | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 3 | 1.4 | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 6 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 7 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 9 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 11 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
35.96 € | 8 jours | 10 | 25 | Trou rond+taraud | 12 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 20 | SGE | - | ||
30.84 € | 5 jours | 10 | 30 | Trou rond | 6 | H7 | Classe 7 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | - | - | - | - | - | - | B1 | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 7 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 9 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 11 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 12 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 13 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 14 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 15 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 16 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 17 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 18 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
37.07 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond | 19 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | - | - | - | - | 25 | SGE | - | ||
42.62 € | 8 jours | 10 | 30 | Logement de clavette + taraud | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 3 | 1.4 | 25 | SGE | - | ||
42.62 € | 8 jours | 10 | 30 | Logement de clavette + taraud | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 3 | 1.4 | 25 | SGE | - | ||
42.62 € | 8 jours | 10 | 30 | Logement de clavette + taraud | 11 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 4 | 1.8 | 25 | SGE | - | ||
42.62 € | 8 jours | 10 | 30 | Logement de clavette + taraud | 12 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + logement de clavette + trou taraudé | M4 | M4×3 | 4 | 1.8 | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 7 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 8 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 9 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 10 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 11 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 12 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M4 | M4×3 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 13 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M5 | M5×4 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 14 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M5 | M5×4 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 15 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M5 | M5×4 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 16 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M5 | M5×4 | - | - | 25 | SGE | - | ||
39.54 € | 8 jours | 10 | 30 | Trou rond+taraud | 17 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | M5 | M5×4 | - | - | 25 | SGE | - | ||
36.35 € | 5 jours | 10 | 40 | Trou rond | 6 | H7 | Classe 7 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | - | - | - | - | - | - | B1 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | Pointe de dent trempée par induction |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | Disponible | Jeu | Disponible |
roulement | NA | Largeur de la dent B(mm) | 10 | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 46.24 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 5.76 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 5.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 27.28 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.