• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits rectifiés (SGE) module 2,5

Engrenages droits rectifiés (SGE) module 2,5

Détails du produit:

Référence fabricant: SGE2.5S20B-2510

Marque: KYOUIKU GEAR MFG

Prix: 50.51

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGE2.5S20B-2510

Référence pièce
SGE2.5S20B-2510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

50.51 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de dents 20 Matériau Acier Forme Type B
Traitement thermique Pointe de dent trempée par induction Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø) 10
roulement NA Largeur de la dent B(mm) 25 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Précision(Ancien JIS) Classe 7 équivalente Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond
Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits rectifiés (SGE) module 2,5, le numéro d'article est le suivant: SGE2.5S20B-2510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGE2.5S20B-2510.

Assistance technique