• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Écrou mécanique pour matériaux de construction creux【10 pièces par conditionnement】

Écrou mécanique pour matériaux de construction creux

[Features]
· Dedicated tools not required (also ideal for accessory parts since caulking is not required).
· A nut goes on the rear side of the thick plate.
· Can be high tension fixated using a plate nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MN00810
MNS0810
MNS1010
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails)

31.19 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 8-Placage chromé[Placage chrome] Placage chromé

36.81 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 8[Inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NANA

99.12 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 10[Inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NANA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de filetage de vis Métrique, gros filet Application / Fonctions Serti Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique