Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Crochet SX de marque Goal, jeu arrière 51mm SX-5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SX-5-XC-SG

Référence pièce
SX-5-XC-SG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

131.54 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure d'entrée Finition SG Épaisseur de porte de montage 33mm–43mm
Serrure à barillet Avec serrure à barillet Nombre de goupilles 6 pièces Nombre de clés 3 pièces

Vous vous trouvez sur la page de Crochet SX de marque Goal, jeu arrière 51mm SX-5, le numéro d'article est le suivant: SX-5-XC-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SX-5-XC-SG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique