• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support avec grand angle en chromate brillant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45405888
45405889
45405890
45405891
45405892
45405893
45405894
45406081
45406082
45406083
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du trou
(mm)
A (longueur)
(mm)
B (largeur)
(mm)
C (épaisseur)
(mm)

8.04 €

6 jours 3.540303.2

8.55 €

4 jours 4.860403.2

9.12 €

6 jours 4.875503.2

9.76 €

4 jours 5.090603.2

12.28 €

6 jours 5.0120604.5

13.49 €

6 jours 5.0150604.5

13.94 €

6 jours 5.0180604.5

16.05 €

6 jours Trou fendu 11×23200604.5

20.56 €

6 jours Trou fendu 11×23250704.5

22.37 €

6 jours Trou fendu 11×23300704.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Matériau Fer / acier formé / plaque en acier / EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)
Finition Chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique