• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support avec grand angle en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45406048
45406049
45406050
45406051
45406052
45406053
99072981
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du trou
(mm)
A (longueur)
(mm)
B (largeur)
(mm)
C (épaisseur)
(mm)

12.86 €

6 jours 4.560403

14.54 €

6 jours 5.075503

16.05 €

6 jours 5.290603

22.85 €

4 jours 5.0120604

27.06 €

4 jours 5.0150604

29.89 €

6 jours 5.0180604

11.23 €

6 jours 4.040323

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Finition brossée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique