• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grande plaque large

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45406086
45406087
45406088
45406089
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du trou
(mm)
Longueur
(mm)

13.71 €

6 jours 5.5φ200

14.09 €

6 jours 5.5φ250

15.22 €

6 jours 5.5φ 11/23 (trou fendu)300

16.35 €

6 jours 5.5φ 11/23 (trou fendu)400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande t (épaisseur)(mm) 4.5
Largeur(mm) 60 Matériau Fer / acier formé / plaque en acier / EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Finition Placage chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique