• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord droit en fer noir (taraud M5, trou long, t = 3.0)

Raccord droit en fer noir (taraud M5, trou long, t = 3.0)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccord droit en fer noir (taraud M5, trou long, t = 3.0)
  • Raccord droit en fer noir (taraud M5, trou long, t = 3.0)
  • Raccord droit en fer noir (taraud M5, trou long, t = 3.0)

Black coated thick reinforcing plate. Also includes a long hole, which increases the number of possible applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36205840
36205841
36205842
36205843
36205844
36205845
36205846
36205847
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A (longueur)
(mm)
Diamètre bis utilisé
(mm)

9.20 €

6 jours 46Taraud M5

8.93 €

4 jours 46Trou fendu 5.5×10

9.05 €

6 jours 46Taraud M5, trou fendu 5.5×10

9.50 €

6 jours 76Taraud M5, trou fendu 5.5×10

9.88 €

6 jours 106Taraud M5, trou fendu 5.5×10

10.18 €

6 jours 136Taraud M5, trou fendu 5.5×10

10.63 €

6 jours 166Taraud M5, trou fendu 5.5×10

12.01 €

4 jours 196Taraud M5, trou fendu 5.5×10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Largeur(mm) 16
Épaisseur(mm) 3.0 Collier Noir Matériau Fer / acier formé / plaque en acier / EN 1.0038 équiv.
Finition Cathodique (électrodéposition)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique