• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support d'étagère robuste en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45485959
45485960
45485961
45485962
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A (longueur)
(mm)
C (longueur)
(mm)

25.00 €

7 jours 65120

23.27 €

7 jours 55105

21.76 €

7 jours 4590

19.43 €

7 jours 3575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique B (largeur)(mm) 30
Diamètre bis utilisé(mm) 3.1 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Finition brossée

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique