• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord droit en acier inoxydable (trou long, t = 2.0)

Raccord droit en acier inoxydable (trou long, t = 2.0)

Stainless steel reinforcing plate. The long hole increases the number of possible applications.
Hole pitch: 25 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36205821
36205822
36205823
36205824
36205825
36205826
36205827
36205828
36205829
36205830
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A (longueur)
(mm)

8.78 €

4 jours 45.5

9.00 €

4 jours 70

9.08 €

4 jours 95

9.30 €

4 jours 120

9.46 €

4 jours 145

9.91 €

4 jours 170

10.06 €

4 jours 195

10.28 €

4 jours 220

10.81 €

4 jours 245

11.19 €

4 jours 295

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Largeur(mm) 16
Diamètre bis utilisé(mm) Trou fendu 5.5×10 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Finition brossée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique