• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord en métal de renfort en acier inoxydable, plaque en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99041215
99041216
99041217
99041218
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A (longueur)
(mm)
C (largeur)
(mm)

8.25 €

4 jours 6812

8.40 €

4 jours 8815

8.82 €

6 jours 11815

9.08 €

4 jours 14818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Diamètre du trou(mm) Un à tête plate φ3.5_φ6
t (épaisseur)(mm) 1.5 Nombre de trous 4 emplacements Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Finition brossée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique