• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement droite en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45405815
45405816
45405817
45405818
45405819
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A (longueur)
(mm)
B (largeur)
(mm)
C (épaisseur)
(mm)

7.77 €

6 jours 71140.6

7.92 €

6 jours 82161

8.01 €

6 jours 99181

8.37 €

6 jours 122201.2

8.67 €

6 jours 148201.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)
Finition Finition brossée

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique