• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support métallique en cornière à côté plat en acier inoxydable

Support métallique en cornière à côté plat en acier inoxydable

A flat side corner metal bracket made of stainless steel. A complete selection of sizes is available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45405608
45405609
45405610
45405611
45405612
45405613
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A (longueur)
(mm)
B (largeur)
(mm)
C (épaisseur)
(mm)

9.15 €

4 jours 90201.5

8.75 €

4 jours 7517.51.5

8.29 €

6 jours 65171.2

8.18 €

4 jours 58151

8.10 €

4 jours 47131

7.88 €

4 jours 37.5110.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)
Finition Finition brossée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique