• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur des deux côtés / plaque à œillet / NR / Hs60 / Modèle S / NOK

Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur des deux côtés / plaque à œillet / NR / Hs60 / Modèle S / NOK
  • Remise sur volume
Used for the most general purpose Three types of mounting bracket specifications are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS1012A5
RS1025A5
RS1055A5
RS2002A5
RS2003A2
RS2003A5
RS2011A5
RS2031A2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Hauteur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Type détaillé Diamètre extérieur
(mm)

6.25 €

1 Jour même

Stock

350Deux extrémités filetéesM51513060Type A18

6.57 €

4 Jour même

Stock

390Deux extrémités filetéesM61814560Type A25

14.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

840Deux extrémités filetéesM83613060Type A35

4.97 €

1 Jour même

Stock

110Vis femelle, vis mâleM3913560Type B10

5.16 €

4 Jour même

Stock

79Vis femelle, vis mâleM411.28545Type B14

5.16 €

1 Jour même

Stock

190Vis femelle, vis mâleM411.220560Type B14

5.16 €

1 Jour même

Stock

260Vis femelle, vis mâleM51522560Type B15

6.57 €

4 Jour même

Stock

300Vis femelle, vis mâleM62013045Type B25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Caractéristiques de fonctionnement Standard / Durabilité / Résistance au froid
Type à caoutchouc antivibrations Rond Matériau antivibrations Caoutchouc naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -55::80
Couleur Noir

Assistance technique