Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DPA-LR1 |
DPA-SR1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à détection | Distance de détection (utilisation de la buse d'air recommandée) | Précision de répétabilité (1.5m / tuyau lors de l'utilisation de la buse d'air recommandée) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plage longue | 80 à 350μm | ±1µm (distance de détection 80 à 150µm) ± 3µm (distance de détection 150 à 250µm) ± 5µm (distance de détection 250 à 350µm) | |
533.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type à plage courte | 1 à 100μm | ±0.5 microns (distance de détection 1 à 60µm) / ±1m (distance de détection 60 à 100µm) |
Loading...
Vitesse de réponse (lors de l'utilisation de la buse d'air recommandée / avec longueur de tuyau de 1.5m) | 0.8 secondes | Structure de protection | IP67 | Pression d'utilisation (pression réglée) | 0.15 à 0.2MPa |
---|---|---|---|---|---|
Point de signal | Utilisez le bouton de réglage principal pour régler la pression (type électronique) | Plage de températures de fonctionnement | 0°C à 60°C (pas de condensation) |
Configurer
Propriétés de base
Type à détection
Distance de détection (utilisation de la buse d'air recommandée)
Précision de répétabilité (1.5m / tuyau lors de l'utilisation de la buse d'air recommandée)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles