• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton cruciforme

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB-106 クローム 16
KB-106 クローム 20
KB-106 ホワイト 16
KB-106 ホワイト 20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Taille h
(mm)
Taille D1
(φ)
Taille D2
(φ)

6.04 €

7 jours Chrome201616

6.84 €

7 jours Chrome222020

5.47 €

7 jours Blanc201616

6.27 €

7 jours Blanc222020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Laiton Type de section de montage Filetage femelle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique