• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis système de bouton canon moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KZ-3 ホワイト 15
KZ-3 ホワイト 18
KZ-3 ホワイト 20
KZ-3 ホワイト 22
KZ-3 ホワイト 25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur
(φ)
Hauteur
(mm)

4.53 €

7 jours 1523

4.79 €

7 jours 1826

5.04 €

7 jours 2028

5.28 €

7 jours 2230

5.84 €

7 jours 2532

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Alliage de zinc Couleur Blanc
Type de section de montage Vis filetée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique