• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton UL moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KZ-4 ホワイト 15
KZ-4 ホワイト 18
KZ-4 ホワイト 20
KZ-4 ホワイト 22
KZ-4 ホワイト 25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur
(φ)
Hauteur
(mm)

4.59 €

7 jours 1523

4.83 €

7 jours 1826

5.08 €

7 jours 2028

5.34 €

7 jours 2230

5.88 €

7 jours 2532

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Alliage de zinc Couleur Blanc
Type de section de montage Filetage femelle

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique