Référence fabricant: BT-1222
Marque: ASOH
Prix: 29.05 €
Délai de livraison: 5 jours
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire: 1/4B (8A)
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé): [Rc (R)] Rc (PT)
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé): 1/4B (8A)
Diamètre d'alésage d: 6 φ
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT-1222
Référence pièce
|
---|
BT-1222 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | Diamètre d'alésage d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 1/4B (8A) | 6 |
Loading...
Forme du corps principal | Direction 3 latérale | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | Rc (PT) | Forme de la poignée | Levier |
Garniture du corps | NA | Forme du port | Port L | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service | 0.98MPa |
Vous vous trouvez sur la page de Bille Ace, 3W trois voies, orifice L à plaque à deux côtés (pour commutation), le numéro d'article est le suivant: BT-1222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT-1222.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé)
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)
Diamètre d'alésage d(φ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BT-1111 |
BT-2333 |
BT-3111 |
BT-3222 |
BT-4333 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | Diamètre d'alésage d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1/8B (6A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 1/8B (6A) | 6 | |
44.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 3/8B (10A) | 8 | ||
30.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | [Rc (R)] R (PT) | 1/8B (6A) | 6 | ||
30.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Rc (R)] R (PT) | 1/4B (8A) | 6 | ||
44.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | [Rc (R)] R (PT) | 3/8B (10A) | 8 |