Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AS-1011 |
AS-1022 |
AS-1033 |
AS-1044 |
AS-8011 |
AS-8022 |
AS-8033 |
AS-8044 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Laiton] 3604BD | 1/8B | 1/8B | |
26.42 € | 1 | 8 jours | 10 | [Laiton] 3604BD | 1/4B | 1/4B | ||
33.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Laiton] 3604BD | 3/8B | 3/8B | |
51.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Laiton] 3604BD | 1/2B | 1/2B | ||
57.78 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B | 1/8B | ||
53.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B | 1/4B | |
83.80 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B | 3/8B | ||
100.76 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B | 1/2B |
Loading...
Type | Ressort (en ligne) | Fluide applicable | Eau / Air | Pression nominale | Aucune norme ou autre |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Pression de tarage(MPa) | 0.007 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles