Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AT-1011 |
AT-1022 |
AT-1033 |
AT-1044 |
AT-8011 |
AT-8022 |
AT-8033 |
AT-8044 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] 3604BD | 1/8B | 1/8B | |
19.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] 3604BD | 1/4B | 1/4B | |
27.22 € | 1 | 5 jours | 10 | [Laiton] 3604BD | 3/8B | 3/8B | ||
49.64 € | 1 | 5 jours | 10 | [Laiton] 3604BD | 1/2B | 1/2B | ||
51.95 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B | 1/8B | ||
49.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B | 1/4B | |
77.64 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B | 3/8B | ||
93.95 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B | 1/2B |
Loading...
Type | Ressort (en ligne) | Fluide applicable | Eau / Air | Pression nominale | Aucune norme ou autre |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | R | Côté commande, type de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Pression de tarage(MPa) | 0.007 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles