• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poteau de guidage, FPP-1115

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPP-1115-アイボリ
FPP-1115-ワインレッド
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition

204.79 €

7 jours Chrome / ivoire

204.79 €

7 jours Chrome / vin rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poteau de guidage Le matériau d'une bille Laiton + tuyau amortissant + acier inoxydable Hauteur du poteau de guidage(mm) 910
Diamètre du poteau de guidage(φ) 35 Taille de base φ300 Variation de base Standard
Variation de crochet Type rotation

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique