• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière longue BF-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BF-3-GB-51
BF-3-GB-64
BF-3-GB-76
BF-3-NI-51
BF-3-NI-64
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L
(mm)
Traitement de surface du corps principal Largeur l
(mm)
Finition / couleur

0.69 €

5 jours 51[Placage bronze] Placage GB30GB

33.90 €

5 jours 64[Placage bronze] Placage GB32GB

57.63 €

5 jours 76[Placage bronze] Placage GB40GB

30.51 €

5 jours 51Placage au nickel30Nickel

33.90 €

5 jours 64Placage au nickel32Nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Fer Fonction supplémentaire NA Inversé Partagé avec gauche/droite
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique