• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière longue à deux niveaux en acier inoxydable BS-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-2-150
BS-2-180
BS-2-300
BS-2-450
BS-2-600
BS-2-900
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L
(mm)

72.04 €

6 jours 150

74.81 €

6 jours 180

90.51 €

6 jours 300

118.14 €

6 jours 450

158.98 €

Disponible 6 jours 600

13.96 €

6 jours 900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal NA Largeur l(mm) 31
Fonction supplémentaire NA Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique