Unité d'actionneur (type à ouverture et fermeture)

Unité d'actionneur (type à ouverture et fermeture)
  • Remise sur volume
The main body combines stable sliding with T-grooves on three faces for easy mounting, achieving the optimal cross-section shape with maximum strength. The slide mechanism uses materials with excellent abrasion resistance and self-lubrication, and is usable long-term for loads from top, bottom, left, and right.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAU5040DW-100
MAU5040DW-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur totale du corps principal LB
(mm)

467.45 €

1 Disponible 26 jours 10100355

442.70 €

1 26 jours 10150455

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 58 Table Long x 2
Vis-mère(mm) 3 Posture de montage du moteur Droit Couvercle Disponible
Graisse Standard La présence ou l'absence de moteur Sans (intégration chez le client) Avec ou sans retenue N/A
Longueur de la table L1(mm) 55 Largeur de la table W1(mm) 49 Tension de l'amplificateur N/A
Mode d'entraînement Vis à billes roulée Matériaux de la table Zinc moulé sous pression (EN ZC0400 équiv.) Finitions de la surface de la table Placage au chrome
Diam. de l'arbre de vis-mère(φ) 8

Assistance technique