Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HG-65AU-AF |
HG-65GNB-AF |
HG-65MC-AF |
HG-65MCE-AF |
HG-75AU-AF |
HG-75GNB-AF |
HG-75MC-AF |
HG-75MCE-AF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.26 € | 1 | 5 jours | 92 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 300 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 65 | ||
49.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 92 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 300 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 65 | |
66.08 € | 1 | 7 jours | 92 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 300 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 65 | ||
105.68 € | 1 | 7 jours | 92 | [Antistatique] Conductivité électrique | 300 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique | 65 | ||
53.03 € | 1 | 5 jours | 106 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 75 | ||
52.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 106 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 75 | |
78.49 € | 1 | 7 jours | 106 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 75 | ||
87.39 € | 1 | 11 jours | 106 | [Antistatique] Conductivité électrique | 320 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique | 75 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 71 |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 71 | Longueur de la plaque(mm) | 90 | Largeur de plaque(mm) | 90 |
Largeur de roue(mm) | 38 | Application | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | Rayon de pivotement(mm) | 88 |
Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Propriétés
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles