Guidages linéaires C-Lube ME Series (Numéros de référence)

Guidages linéaires C-Lube ME Series
Un objectif de compacité sur tous les plans. Un dispositif de guidage de mouvement linéaire de type universel qui présente une grande polyvalence.

[Features]
· Une série universelle, compacte et très polyvalente
· Une grande diversité qui répond aux besoins
· Une gamme de produits en acier inoxydable offrant une excellente résistance à la corrosion
· Une gamme linéaire E peu bruyante qui permet un travail souple et silencieux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]H
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]HS1
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]S1
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]H
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]HS1
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]S1
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]H
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]HS1
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]S1
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]H
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]HS1
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]S1
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]H
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]HS1
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]S1
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]H
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]HS1
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]S1
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]H
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]HS1
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]S1
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]H
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]HS1
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]S1
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]H
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]HS1
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]S1
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]H
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]HS1
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]S1
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]H
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]HS1
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]S1
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]H
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]HS1
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]S1
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]H
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]HS1
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]S1
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]H
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]HS1
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]S1
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]H
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]HS1
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Numéro de pièce nominal Shape The outside dimension L1 of block
(mm)
The outside dimension W2 of block
(mm)

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le haut de type bride5752

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le haut de type bride5752

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le haut de type bride5752

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le haut de type bride5752

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le haut de type bride6759

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le haut de type bride6759

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le haut de type bride6759

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le haut de type bride6759

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le haut de type bride8373

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le haut de type bride8373

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le haut de type bride8373

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le haut de type bride8373

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le haut de type bride9790

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le haut de type bride9790

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le haut de type bride9790

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le haut de type bride9790

-

1 10 jours Court152415Montage vers le haut de type bride4152

-

1 10 jours Court152415Montage vers le haut de type bride4152

-

1 10 jours Court152415Montage vers le haut de type bride4152

-

1 10 jours Court152415Montage vers le haut de type bride4152

-

1 10 jours Court202820Montage vers le haut de type bride4759

-

1 10 jours Court202820Montage vers le haut de type bride4759

-

1 10 jours Court202820Montage vers le haut de type bride4759

-

1 10 jours Court202820Montage vers le haut de type bride4759

-

1 10 jours Court233325Montage vers le haut de type bride5973

-

1 10 jours Court233325Montage vers le haut de type bride5973

-

1 10 jours Court233325Montage vers le haut de type bride5973

-

1 10 jours Court233325Montage vers le haut de type bride5973

-

1 10 jours Court284230Montage vers le haut de type bride6890

-

1 10 jours Court284230Montage vers le haut de type bride6890

-

1 10 jours Court284230Montage vers le haut de type bride6890

-

1 10 jours Court284230Montage vers le haut de type bride6890

-

1 10 jours Long152415Montage vers le haut de type bride7052

-

1 10 jours Long152415Montage vers le haut de type bride7052

-

1 10 jours Long152415Montage vers le haut de type bride7052

-

1 10 jours Long152415Montage vers le haut de type bride7052

-

1 10 jours Long202820Montage vers le haut de type bride8359

-

1 10 jours Long202820Montage vers le haut de type bride8359

-

1 10 jours Long202820Montage vers le haut de type bride8359

-

1 10 jours Long202820Montage vers le haut de type bride8359

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bloc5734

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bloc5734

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bloc5734

-

1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bloc5734

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le bas de type bloc6742

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le bas de type bloc6742

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le bas de type bloc6742

-

1 10 jours Standard202820Montage vers le bas de type bloc6742

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le bas de type bloc8348

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le bas de type bloc8348

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le bas de type bloc8348

-

1 10 jours Standard233325Montage vers le bas de type bloc8348

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bloc9760

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bloc9760

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bloc9760

-

1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bloc9760

-

1 10 jours Court152415Montage vers le bas de type bloc4134

-

1 10 jours Court152415Montage vers le bas de type bloc4134

-

1 10 jours Court152415Montage vers le bas de type bloc4134

-

1 10 jours Court152415Montage vers le bas de type bloc4134

Loading...

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit en kit Type de rail Standard Retenue Sans objet

Assistance technique