Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3FA-DN11 2M
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques | Méthode de détection | Rétroréfléchissant |
---|---|---|---|---|---|
Type de disposition de l'axe optique | Forme différente de section d'émission et de réception | Forme de faisceau | Standard | Source lumineuse | LED rouge |
Forme de la tête | Type à colonne cylindrique | Matériau du boîtier | ABS | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Distance de détection [classification](mm) | Jusqu'à 100 | Méthode de détection de type réfléchissant | Forme de réflexion diffuse | Environnement de fonctionnement | Standard |
Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP67 |
Tension d'alimentation(V) | VCC 10-30 | Format de sortie | Collecteur ouvert NPN | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable |
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Longueur de cordon(m) | 2 | Détails relatifs à la distance de détection(mm) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur photoélectrique [E3FA], le numéro d'article est le suivant: E3FA-DN11 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3FA-DN11 2M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles