Acier inoxydable, résistant, verrou à plaque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-N-SU-00-50
PL-N-SU-00-70
PL-N-SU-00-100
PL-N-SU-BR-50
PL-N-SU-BR-70
PL-N-SU-BR-100
PL-PL-SU-00-70
PL-PL-SU-00-100
PL-PL-SU-BR-70
PL-PL-SU-BR-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition Spécifications Nominal Longueur de levier A
(mm)
Longueur de la pièce de montage B
(mm)
Largeur C
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Pas du trou de vis D
(mm)
Diamètre du trou de vis de la gâche P1
(φ)
Diamètre du trou de vis à saut rond P2
(φ)
Accessoire

11.62 €

4 jours NAStandard505035152.0264.24.5Avec vis à bois

12.62 €

4 jours NAStandard70705020.52.5375.25.5Avec vis à bois

17.87 €

4 jours NAStandard1001007025.03525.86.0Avec vis à bois

11.12 €

6 jours Finition bronzeStandard505035152.0264.24.5Avec vis à bois

12.13 €

6 jours Finition bronzeStandard70705020.52.5375.25.5Avec vis à bois

18.63 €

4 jours Finition bronzeStandard1001007025.03525.86.0Avec vis à bois

17.01 €

4 jours Finition acier inoxydableType compatible à épaulement70705020.52.5375.25.5Vis à bois / sans surface de réception plate / avec 4 feuilles d'entretoise (épaisseur 2mm) / avec ruban double-face pour butée de broquette

26.36 €

4 jours Finition acier inoxydableType compatible à épaulement1001007025.03525.86.0Vis à bois / sans surface de réception plate / avec 6 feuilles d'entretoise (épaisseur 2mm) / avec ruban double-face pour butée de broquette

16.52 €

9 jours Finition bronzeType compatible à épaulement70705020.52.5375.25.5Vis à bois / sans surface de réception plate / avec 4 feuilles d'entretoise (épaisseur 2mm) / avec ruban double-face pour butée de broquette

25.86 €

9 jours Finition bronzeType compatible à épaulement1001007025.03525.86.0Vis à bois / sans surface de réception plate / avec 6 feuilles d'entretoise (épaisseur 2mm) / avec ruban double-face pour butée de broquette

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Nombre de trous 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique