Verrou résistant en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-N-SU-00-120
SL-N-SU-C-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition Accessoire

34.87 €

4 jours Finition polieAvec vis à bois

36.60 €

9 jours Placage au cuivre brillantAvec vis à bois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Nominal 120 Longueur de la gâche A(mm) 120
Longueur de la pièce de montage B(mm) 46 Largeur C(mm) 78 Épaisseur t(mm) 3
Pas du trou de vis D(mm) 26 Nombre de trous 5 Diamètre du trou de vis de la gâche P1(φ) 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique