Loquet solide

Loquet solide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide

A latch with a soft and functional taper that can be easily tailored to all needs.

[Features]
· Because the round bell and the plate, which is also the most important part of the latch are strongly secured, it can support the weight of a person.
· A soft and functional taper that is easy to squeeze.

[Uses]
· It is best suited for inner shutter fittings or doors.
· By attaching a padlock, it also deters acts of mischief.
· It is the best metal stopper for doors and lids such as storage, pet houses, and tool boxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK-A-CZ-BS-35
NK-A-CZ-BS-45
NK-A-CZ-BS-60
NK-A-CZ-BS-75
NK-A-SP-BR-35
NK-A-SP-BR-45
NK-A-SP-BR-60
NK-A-SP-BR-75
NK-A-SP-GR-25
NK-A-SP-GR-35
NK-A-SP-GR-45
NK-A-SP-GR-60
NK-A-SP-GR-75
NK-A-SP-GR-95
NK-A-SP-GR-115
NK-A-SP-GR-135
NK-A-SU-00-25
NK-A-SU-00-35
NK-A-SU-00-45
NK-A-SU-00-60
NK-A-SU-00-75
NK-A-SU-00-95
NK-A-SU-00-115
NK-A-SU-00-135
NK-AI-SP-GR-80
NK-AII-SU-00-80
NK-W-SP-G-135
NK-W-SP-G-155
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Finition Couleur Type Nominal Longueur de la gâche A
(mm)
Longueur de la pièce de montage B
(mm)
Largeur C
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Pas du trou de vis D
(mm)
Nombre de trous Diamètre du trou de vis de la gâche P1
(φ)
Diamètre du trou de vis à saut rond P2
(φ)
Accessoire

9.65 €

6 jours LaitonNA-Type A353511201.01823.63.6Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

10.69 €

4 jours LaitonNA-Type A454513221.22523.83.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

10.97 €

6 jours LaitonNA-Type A605718231.43524.24.2Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

13.22 €

9 jours LaitonNA-Type A757526281.84834.84.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

9.20 €

5 jours Fer embossé (EN 1.0330 équiv.)Peinture antirouille spéciale bronze au cuivre-Type A353511201.01823.63.6Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

9.35 €

9 jours Fer embossé (EN 1.0330 équiv.)Peinture antirouille spéciale bronze au cuivre-Type A454513221.22523.83.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

9.65 €

9 jours Fer embossé (EN 1.0330 équiv.)Peinture antirouille spéciale bronze au cuivre-Type A605718231.43524.24.2Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

11.23 €

4 jours Fer embossé (EN 1.0330 équiv.)Peinture antirouille spéciale bronze au cuivre-Type A757526281.84834.84.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

8.40 €

5 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A25258150.81522.52.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

8.95 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A353511201.01823.63.6Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.03 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A454513221.22523.83.8Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.29 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A605718231.43524.24.2Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.84 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A757526281.84834.84.8Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

11.07 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A959530372.06235.55.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

11.78 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A11511535402.07735.75.7Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

11.52 €

5 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A13513540402.09745.75.7Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.84 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A25258150.81522.52.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.01 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A353511201.01823.83.8Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.31 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A454513221.02524.04.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.78 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A605718231.23524.54.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

12.56 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A757526281.54835.05.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

15.80 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A959530372.06235.85.8Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

17.34 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A11511535402.077366.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

18.11 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A13513540402.097466.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

11.00 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Finition à la peinture cuite au fourVertType A-I807525372.04825.55.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

15.55 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type A-II808030372.05635.85.8Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

16.86 €

4 jours Fer type solide (EN 1.0330 équiv.)Peinture antirouille spécialeGrisType W13513751542.595566.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus)

16.60 €

6 jours Fer type solide (EN 1.0330 équiv.)Peinture antirouille spécialeGrisType W15515751542.5115566.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus)

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique