• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Verrou à charnière résistant

Verrou à charnière résistant

It has a mechanism that can be used freely up, down, left, and right, and it is easy to remove, the handle operation is easy and the pin shaft is not easily lost

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CK-H-SP-BK-60
CK-H-SP-BN-60
CK-H-SP-SI-60
CK-H-SP-WH-60
CK-H-SU-00-60
CK-N-SP-BK-38
CK-N-SP-BK-50
CK-N-SP-BK-60
CK-N-SP-GB-38
CK-N-SP-GB-50
CK-N-SP-GB-60
CK-N-SP-SI-38
CK-N-SP-SI-50
CK-N-SP-SI-60
CK-N-SP-WH-38
CK-N-SP-WH-50
CK-N-SP-WH-60
CK-N-SU-00-38
CK-N-SU-00-50
CK-N-SU-00-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Finition Couleur Type Nominal Longueur de la gâche A
(mm)
Longueur de la pièce de montage B
(mm)
Largeur C
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Pas du trou de vis D
(mm)
Nombre de trous Diamètre du trou de vis de la gâche P1
(φ)
Accessoire

11.57 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurNoirType H606045671.42764.5Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

11.02 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurMarronType H606045671.42764.5Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

11.11 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurArgentType H606045671.42764.5Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

11.02 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurBlancType H606045671.42764.5Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

13.88 €

9 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type H606045671.22764.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

9.76 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurNoirType N383832421.21944.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.33 €

4 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurNoirType N505039541.22344.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.06 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurNoirType N606042631.32474.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.53 €

6 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Placage GB-Type N383832421.21944.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.56 €

6 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Placage GB-Type N505039541.22344.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.79 €

6 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Placage GB-Type N606042631.32474.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.94 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurArgentType N383832421.21944.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.00 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurArgentType N505039541.22344.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.30 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurArgentType N606042631.32474.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.76 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurBlancType N383832421.21944.0Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

9.79 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurBlancType N505039541.22344.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

10.06 €

9 jours Fer (EN 1.0330 équiv.)Peinture de couleurBlancType N606042631.32474.5Avec vis à bois (sac en plastique inclus / sac avec entête inclus)

12.23 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type N383832421.21944.3Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

11.94 €

6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type N505039541.22344.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

12.65 €

6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Finition polie-Type N606042631.22474.8Avec vis à bois (sac avec entête inclus)

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique