Loquet solide

Loquet solide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide
  • Loquet solide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-N-SP-BK-45
SL-N-SP-BK-65
SL-N-SP-GR-45
SL-N-SP-GR-65
SL-N-SP-WH-45
SL-N-SP-WH-65
SL-N-SU-00-30
SL-N-SU-00-45
SL-N-SU-00-65
SL-N-SU-00-85
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Finition Couleur Nominal Longueur de la gâche A
(mm)
Longueur de la pièce de montage B
(mm)
Largeur C
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Pas du trou de vis D
(mm)
Nombre de trous Diamètre du trou de vis de la gâche P1
(φ)
Diamètre du trou de vis à saut rond P2
(φ)
Accessoire

10.01 €

4 jours FerPeinture de couleurNoir454528262.01464.84.8Avec vis à bois / sans surface de réception

12.16 €

4 jours FerPeinture de couleurNoir656540332.52065.95.9Avec vis à bois / sans surface de réception

9.51 €

6 jours FerPeinture de couleurVert454528262.01464.84.8Avec vis à bois / sans surface de réception

12.16 €

4 jours FerPeinture de couleurVert656540332.52065.95.9Avec vis à bois / sans surface de réception

10.01 €

4 jours FerPeinture de couleurBlanc454528262.01464.84.8Avec vis à bois / sans surface de réception

11.67 €

6 jours FerPeinture de couleurBlanc656540332.52065.95.9Avec vis à bois / sans surface de réception

11.30 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-303024151.512.554.04.0Avec vis à bois / sans surface de réception

12.08 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-454528262.01464.84.8Avec vis à bois / sans surface de réception

17.73 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-656540332.52065.95.9Avec vis à bois / sans surface de réception

25.84 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-85854642326665.2Avec vis à bois / sans surface de réception

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique