• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rondelle de joint (SUS304), élément en caoutchouc : Silicone rouge

Rondelle de joint (SUS304), élément en caoutchouc : Silicone rouge

The stainless steel squeezed washer is fitted with a packing, so that it does not easily move when tightened, being press-bonded to the thread of the bolt or sealing.
Used in motor, pump, automobile, oil and air pressure machines, industrial machines, bolts and other devices because it prevents gas and liquid leakage from bolt tightening parts.
Used in automatic control devices, air-conditioning equipment, all types of industrial plants, marine development devices, etc.
Fits into small boxes. When placing an order, please enter the number of pieces in the quantity column.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSILICONSM3-R
YSILICONSM4-R
YSILICONSM5-R
YSILICONSM6-R
YSILICONSM8-R
YSILICONSM10-R
YSILICONSM12-R
YSILICONSM16-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)
Nombre contenu dans un paquet

5.70 €

12 jours 3.232.271000

6.15 €

12 jours 4.242.181000

6.30 €

12 jours 5.252.79.51000

6.48 €

12 jours 6.26311.51000

7.03 €

12 jours 8.283.215.21000

10.13 €

12 jours 10.210418100

12.03 €

12 jours 14.2124.824100

18.10 €

12 jours 18.8165.330100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Pour les liquides Type Rondelle d'étanchéité Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Unité de vente Boîte / paquet Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface (détaillé) NA Matériau d'étanchéité Silicone (rouge)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique