Vis à tête cylindrique avec multi couronne de perçage AX (pour plaque épaisse) (unichrome)【58-75 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique avec multi couronne de perçage AX (pour plaque épaisse) (unichrome)
  • Remise sur volume
Makes pilot hole in high-speed steel.
Steel plate thickness: 2.3 - 9.0 mm supported (not for use in stainless steel).
Sheet steel, high-speed steel, angles (all unheated) etc, ideal for devices, tools, saddle, box and board installations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBT-535N
MBT-550N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm) Nombre contenu dans un paquet
(pc.)

26.46 €

75 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3575

26.46 €

58 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5058

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 5 Matériau Acier (acier au carbone forgé à froid)
Traitement de surface Placage chromé brillant Forme du trou de montage Carré / Croix FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique