• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête plate avec multi couronne de perçage AX (pour plaque épaisse) (revêtement en acier inoxydable)【28-190 pièces par conditionnement】

Vis à tête plate avec multi couronne de perçage AX (pour plaque épaisse) (revêtement en acier inoxydable)
  • Remise sur volume

Makes pilot hole in high-speed steel.
Steel plate thickness: 2.3 - 9.0 mm supported (not for use in stainless steel).
Sheet steel, high-speed steel, angles (all unheated) etc, ideal for devices, tools, saddle, box and board installations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBS-525S
MBS-525SB
MBS-535S
MBS-535SB
MBS-550S
MBS-550SB
MBS-570S
MBS-570SB
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm) Nombre contenu dans un paquet
(pc.)

23.91 €

70 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 2570

51.16 €

190 pièces par conditionnement

6 jours 25190 (boîte / paquet économique)

23.91 €

56 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 3556

51.16 €

150 pièces par conditionnement

5 jours 35150 (boîte / paquet économique)

23.91 €

43 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 5043

51.16 €

110 pièces par conditionnement

5 jours 50110 (boîte / paquet économique)

23.91 €

28 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 7028

51.16 €

70 pièces par conditionnement

5 jours 7070 (boîte / paquet économique)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 5 Matériau Acier (acier au carbone forgé à froid)
Traitement de surface Revêtement en acier inoxydable Forme du trou de montage Carré / Croix FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique