• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique avec multi couronne de perçage AX (pour plaque épaisse) (revêtement en acier inoxydable)【35-420 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique avec multi couronne de perçage AX (pour plaque épaisse) (revêtement en acier inoxydable)
  • Remise sur volume

Not to be underestimated. Does not buckle. Supports square bits.
Sheet steel thickness: 1.5 - 3.2 mm supported (not for use in stainless steel).
Sheet steel (all unheated) etc, ideal for devices, tools, saddle, box and board installations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBS-413N
MBS-413NB
MBS-416N
MBS-416NB
MBS-419N
MBS-419NB
MBS-425N
MBS-425NB
MBS-430N
MBS-430NB
MBS-440N
MBS-440NB
MBS-450N
MBS-450NB
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm) Nombre contenu dans un paquet
(pc.)

17.78 €

106 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 13106

51.16 €

420 pièces par conditionnement

5 jours 13420 (boîte / paquet économique)

17.78 €

93 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 1693

51.16 €

370 pièces par conditionnement

5 jours 16370 (boîte / paquet économique)

17.78 €

81 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 1981

51.16 €

320 pièces par conditionnement

5 jours 19320 (boîte / paquet économique)

17.78 €

60 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 2560

51.16 €

240 pièces par conditionnement

5 jours 25240 (boîte / paquet économique)

17.78 €

52 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 3052

51.16 €

210 pièces par conditionnement

5 jours 30210 (boîte / paquet économique)

17.78 €

41 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 4041

51.16 €

160 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 40160 (boîte / paquet économique)

17.78 €

35 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 5035

51.16 €

140 pièces par conditionnement

5 jours 50140 (boîte / paquet économique)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier (acier au carbone forgé à froid)
Traitement de surface Revêtement en acier inoxydable Forme du trou de montage Carré / Croix FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique