• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique avec multi couronne de perçage AX (pour plaque en acier) (unichrome)【48-590 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique avec multi couronne de perçage AX (pour plaque en acier) (unichrome)
  • Remise sur volume

Not to be underestimated. Does not buckle. Supports square bits.
Sheet steel thickness: 1.5 - 3.2 mm supported (not for use in stainless steel).
Sheet steel (all unheated) etc, ideal for devices, tools, saddle, box and board installations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBT-413N
MBT-413NB
MBT-416N
MBT-416NB
MBT-419N
MBT-419NB
MBT-425N
MBT-425NB
MBT-430N
MBT-430NB
MBT-440N
MBT-440NB
MBT-450N
MBT-450NB
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm) Nombre contenu dans un paquet
(pc.)

17.78 €

148 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 13148

51.16 €

590 pièces par conditionnement

7 jours 13590 (boîte / paquet économique)

17.78 €

120 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 16120

51.16 €

480 pièces par conditionnement

5 jours 16480 (boîte / paquet économique)

17.78 €

108 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 19108

51.16 €

430 pièces par conditionnement

5 jours 19430 (boîte / paquet économique)

17.78 €

81 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 2581

51.16 €

320 pièces par conditionnement

5 jours 25320 (boîte / paquet économique)

17.78 €

70 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 3070

51.16 €

280 pièces par conditionnement

5 jours 30280 (boîte / paquet économique)

17.78 €

56 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 4056

51.16 €

220 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 40220 (boîte / paquet économique)

17.78 €

48 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 5048

51.16 €

190 pièces par conditionnement

5 jours 50190 (boîte / paquet économique)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier (acier au carbone forgé à froid)
Traitement de surface Placage chromé brillant Forme du trou de montage Carré / Croix FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique