• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ancrage pour plaque【50-400 pièces par conditionnement】

Ancrage pour plaque

For mounting to new construction materials, gypsum board, and the walls of hollow structures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AX405
AX409
AX409-BOX
AX412-BOX
AX416
AX416-BOX
AX423
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Force de retrait
(kN)
Quantité (boîte à couvercle)
(pc.)

23.91 €

75 pièces par conditionnement

5 jours 1–50.475

23.91 €

70 pièces par conditionnement

5 jours 3–90.770

84.17 €

400 pièces par conditionnement

5 jours 3–90.7400 (modèle économique)

84.17 €

400 pièces par conditionnement

5 jours 5–120.7400 (modèle économique)

23.91 €

60 pièces par conditionnement

5 jours 8~160.760

91.24 €

400 pièces par conditionnement

5 jours 8~160.7400 (modèle économique)

23.91 €

50 pièces par conditionnement

6 jours 16~230.750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Zingage
Diamètre du boulon(mm) 4 Diamètre de l'avant-trou(mm) 9

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique