Vis hexagonale SEMS à garniture, 10.9, P-2, film oxydé noir【80-500 pièces par conditionnement】

Vis hexagonale SEMS à garniture, 10.9, P-2, film oxydé noir
  • Remise sur volume

This product uses SCM hex bolts and 40 - 50 HRC spring washers.
Spring washers/round washers with embedded metal and S55C circular washer
These washer insert sizes are designed to prevent forgotten washer insertion and for reducing the time and effort required to insert them. They are also used for inserting into conventional iron washers. The inner diameter is therefore smaller than the nominal diameter.
This new product is ideal for use in parts which lack strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
109HXNP2-ST-M6-10
109HXNP2-ST-M6-12
109HXNP2-ST-M6-15
109HXNP2-ST-M6-16
109HXNP2-ST-M6-20
109HXNP2-ST-M6-25
109HXNP2-ST-M8-15
109HXNP2-ST-M8-16
109HXNP2-ST-M8-20
109HXNP2-ST-M8-25
109HXNP2-ST-M8-30
109HXNP2-ST-M8-35
109HXNP2-ST-M10-20
109HXNP2-ST-M10-25
109HXNP2-ST-M10-30
109HXNP2-ST-M10-35
109HXNP2-ST-M10-40
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Longueur L (mm) Plat, largeur S
(mm)
Largeur de la diagonale e
(mm)
Épaisseur de tête k
(mm)
Diamètre extérieur du corps D1( maximum)
(φ)
Dimension de la section, largeur B (minimum) X épaisseur (T)
(mm)
Précision du corps Spécifications de la rondelle

50.29 €

500 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 61010±0.2–011.54±0.1511.52.7×1.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

50.29 €

500 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 61210±0.2–011.54±0.1511.52.7×1.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

44.71 €

400 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 61510±0.2–011.54±0.1511.52.7×1.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

44.71 €

400 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 61610±0.2–011.54±0.1511.52.7×1.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

45.50 €

400 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 62010±0.2–011.54±0.1511.52.7×1.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

36.52 €

300 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 62510±0.2–011.54±0.1511.52.7×1.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

36.32 €

200 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 81513±0.25–0155.5±0.15153.2×2JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

36.32 €

200 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 81613±0.25–0155.5±0.15153.2×2JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

36.72 €

200 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 82013±0.25–0155.5±0.15153.2×2JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

31.44 €

150 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 82513±0.25–0155.5±0.15153.2×2JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

33.83 €

150 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 83013±0.25–0155.5±0.15153.2×2JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

30.41 €

120 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 83513±0.25–0155.5±0.15153.2×2JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

29.93 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 102017±0.25–019.67±0.219.63.7×2.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

31.73 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 102517±0.25–019.67±0.219.63.7×2.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

27.78 €

80 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 103017±0.25–019.67±0.219.63.7×2.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

30.17 €

80 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 103517±0.25–019.67±0.219.63.7×2.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

32.41 €

80 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 104017±0.25–019.67±0.219.63.7×2.5JIS annexe B1180Compatible avec JIS B1251 n° 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux Forme de base Hexagonal
Matériau Acier allié pour construction (SCM) Traitement de surface Revêtement oxydé noir Type de filetage Métrique, gros filet
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Unité de vente Boîte / paquet Application Résistance à la chaleur / Résistance mécanique / Résistance à l'abrasion
Niveau de résistance (acier) 10.9 Type intégré SW intégrée Rondelle (type) P-2
Précision de la vis JIS 6g

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique