Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Plat, largeur S (mm) | Largeur de la diagonale e (mm) | Épaisseur de tête k (mm) | Diamètre extérieur du corps D1( maximum) (φ) | Épaisseur de la rondelle plate t (mm) | Dimension de la section, largeur B (minimum) X épaisseur (T) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 500 | Disponible | 11 jours | 6 | 10 | 10±0.2–0 | 11.5 | 4±0.15 | 12.5±0.4–0 | 1.6±0.15 | 2.7×1.5 | |
0.22 € | 500 | Disponible | 11 jours | 6 | 12 | 10±0.2–0 | 11.5 | 4±0.15 | 12.5±0.4–0 | 1.6±0.15 | 2.7×1.5 | |
0.22 € | 400 | Disponible | 11 jours | 6 | 15 | 10±0.2–0 | 11.5 | 4±0.15 | 12.5±0.4–0 | 1.6±0.15 | 2.7×1.5 | |
0.22 € | 400 | Disponible | 11 jours | 6 | 16 | 10±0.2–0 | 11.5 | 4±0.15 | 12.5±0.4–0 | 1.6±0.15 | 2.7×1.5 | |
0.22 € | 400 | Disponible | 11 jours | 6 | 20 | 10±0.2–0 | 11.5 | 4±0.15 | 12.5±0.4–0 | 1.6±0.15 | 2.7×1.5 | |
0.25 € | 300 | Disponible | 11 jours | 6 | 25 | 10±0.2–0 | 11.5 | 4±0.15 | 12.5±0.4–0 | 1.6±0.15 | 2.7×1.5 | |
0.39 € | 200 | Disponible | 11 jours | 8 | 15 | 13±0.25–0 | 15 | 5.5±0.15 | 17±0.4–0 | 1.6±0.15 | 3.2×2 | |
0.39 € | 200 | Disponible | 11 jours | 8 | 16 | 13±0.25–0 | 15 | 5.5±0.15 | 17±0.4–0 | 1.6±0.15 | 3.2×2 | |
0.40 € | 200 | Disponible | 11 jours | 8 | 20 | 13±0.25–0 | 15 | 5.5±0.15 | 17±0.4–0 | 1.6±0.15 | 3.2×2 | |
0.44 € | 150 | Disponible | 11 jours | 8 | 25 | 13±0.25–0 | 15 | 5.5±0.15 | 17±0.4–0 | 1.6±0.15 | 3.2×2 | |
0.47 € | 150 | Disponible | 11 jours | 8 | 30 | 13±0.25–0 | 15 | 5.5±0.15 | 17±0.4–0 | 1.6±0.15 | 3.2×2 | |
0.51 € | 120 | Disponible | 11 jours | 8 | 35 | 13±0.25–0 | 15 | 5.5±0.15 | 17±0.4–0 | 1.6±0.15 | 3.2×2 | |
0.73 € | 100 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | 17±0.25–0 | 19.6 | 7±0.2 | 21±0.5–0 | 2±0.2 | 3.7×2.5 | |
0.78 € | 100 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | 17±0.25–0 | 19.6 | 7±0.2 | 21±0.5–0 | 2±0.2 | 3.7×2.5 | |
0.82 € | 80 | 12 jours | 10 | 30 | 17±0.25–0 | 19.6 | 7±0.2 | 21±0.5–0 | 2±0.2 | 3.7×2.5 | ||
0.87 € | 80 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 17±0.25–0 | 19.6 | 7±0.2 | 21±0.5–0 | 2±0.2 | 3.7×2.5 | |
0.95 € | 80 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 17±0.25–0 | 19.6 | 7±0.2 | 21±0.5–0 | 2±0.2 | 3.7×2.5 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Acier allié pour construction (SCM) | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Niveau de résistance (acier) | 10.9 | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Hexagonal |
Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Résistance à la chaleur / Résistance mécanique / Résistance à l'abrasion | Type intégré | SW + rondelle ronde intégrée |
Rondelle (type) | I-3 | Précision de la vis | JIS 6g | Précision du corps | JIS annexe B1180 |
Spécifications de la rondelle | Compatible avec JIS B1256-1978, cercle poli |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Plat, largeur S(mm)
Largeur de la diagonale e(mm)
Épaisseur de tête k(mm)
Diamètre extérieur du corps D1( maximum)(φ)
Épaisseur de la rondelle plate t(mm)
Dimension de la section, largeur B (minimum) X épaisseur (T)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles