Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SH010306AL |
SH010308AL |
SH010310AL |
SH010408AL |
SH010410AL |
SH010412AL |
SH010416AL |
SH010510AL |
SH010512AL |
SH010516AL |
SH010520AL |
SH010610AL |
SH010612AL |
SH010616AL |
SH010620AL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Contour de tête dk (mm) | Hauteur de tête k (mm) | Épaisseur de tête t (min) (mm) | Forme à entraînement (mm) | Couple de rupture minimum (N.m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | 7 | 0.8 | 0.75 | T6 | 0.45 | |
1.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | 7 | 0.8 | 0.75 | T6 | 0.45 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | 7 | 0.8 | 0.75 | T6 | 0.45 | |
5.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
0.96 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 12 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
0.96 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 16 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
1.18 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.18 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 12 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.18 € | 100 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | 16 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.18 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.54 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 | |
1.54 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 | |
1.56 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 16 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 | |
1.56 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 |
Loading...
Forme détaillée | Tête ultra basse | Matériau | Aluminium | Forme du trou de montage | Forme à 6 lobes |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Haute résistance / Non magnétique / Conductivité électrique / Pour systèmes d'aspiration / Résistance à l'abrasion |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Contour de tête dk(mm)
Hauteur de tête k(mm)
Épaisseur de tête t (min)(mm)
Forme à entraînement(mm)
Couple de rupture minimum(N.m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles