• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de porte à usage intensif en acier inoxydable avec roues à rainure rondes et roulements 440C

Galet de porte à usage intensif en acier inoxydable avec roues à rainure rondes et roulements 440C

Employs high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings give excellent durability and protection against rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JCP-0501
JCP-0601
JCP-0751
JCP-0901
JCP-1001
JCS-0501
JCS-0601
JCS-0751
JCS-0901
JCS-1001
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériaux des profilés Diamètre de roue
(mm)

65.27 €

10 jours NA50

76.58 €

10 jours NA60

102.05 €

10 jours NA75

144.03 €

10 jours NA90

196.12 €

10 jours NA100

80.83 €

10 jours Acier inoxydable50

96.07 €

4 jours Acier inoxydable60

102.96 €

10 jours Acier inoxydable75

171.60 €

10 jours Acier inoxydable90

229.83 €

10 jours Acier inoxydable100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Acier inoxydable Forme Modèle rouleau R à rainure

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique