• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ancrage en V【50-500 pièces par conditionnement】

Ancrage en V

No pilot hole required. The tip splits into 2 inside walls for sturdy fixing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MV-50
MV-300
MV-500N
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis fournie Nombre contenu dans un paquet
(pc.)

22.89 €

50 pièces par conditionnement

7 jours -50

95.13 €

300 pièces par conditionnement

7 jours Diamètre de la vis taraudeuse à tête bombée φ4×30mm300

100.84 €

500 pièces par conditionnement

7 jours -500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Longueur totale(mm) 30 Largeur(mm) 11
Matériau Acier

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique