Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BXT04013-CL |
BXT04013-CR |
BXT04013-UR |
BXT06013-CL |
BXT06013-UL |
BXT06013-UR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Standard | |
135.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Gauche/droite | |
135.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Position relative | |
154.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Standard | |
154.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Haut et bas | |
154.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Position relative |
Loading...
Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. | Matériau de la table | Acier | Traitement de surface de la table | Placage autocatalytique au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 15,1 à 20 | Catégorie | Corps principal |
Course (distance X)(mm) | ±6.5 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 20 | Type | Table de positionnement, axe des X |
Rectitude de la table(µm) | 10 | Parallélisme de la table(µm) | 30 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | NA | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles