Référence fabricant: T-FUF-40
Marque: TOUAVALVE
Prix: 218.35 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-FUF-40
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau |
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | 1 1/2B | Côté commande, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | 1 1/2B |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Longueur L(mm) | 165 |
Hauteur h(mm) | 122 | Diam. de la poignée D(Ø) | 250 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique à alésage complet, à bride, type 10K, le numéro d'article est le suivant: T-FUF-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-FUF-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles