Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-UF-15 |
T-UF-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, type de connexion | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.45 € | 1 | 8 jours | Rc (R) | 1/2B | Rc (R) | 1/2B | 61 | 56 | 100 | ||
117.32 € | 1 | 8 jours | G | 1 1/2B | G | 1 1/2B | 116 | 86 | 180 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 1000 | Type à clapet à bille | Alésage standard | Forme de la poignée | Levier |
Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, type de connexion
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles